Publier vos produits
Fire Damper - 1-1/2 Hour - Static - Curtain Style Blade - Class C - VFD-10-C
Pottorff

Fire Damper - 1-1/2 Hour - Static - Curtain Style Blade - Class C - VFD-10-C

Traduit par Google,

1 1/2 heure – Clapet coupe-feu statique
Lame de style rideau

Le clapet coupe-feu VFD-10-C utilise des lames de style rideau pour le contrôle du point d'origine du feu dans les systèmes CVC statiques et dynamiques. Le VFD-10-C peut être installé dans des murs ou cloisons verticaux, ou horizontalement dans des sols ou des assemblages avec un indice de résistance au feu jusqu'à 2 heures.

Spécification
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 24 ga. (0.7) galvanized steel - curtain.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size:
    Vertical Mount: 4" x 2" (102 x 76)
    Horizontal Mount: 4" x 3" (102 x 102)

    Maximum Size:
    Single Section: Vertical:
    46" x 43" (1168 x 1092)
    Horizontal: 38" x 35" (965 x 889)
    Multiple Section: Vertical: 118" x 75" (2997 x 1905) or 78" x 115" (1981 x 2921)
    Horizontal: 78" x 75" (1981 x 1905)

    Stainless Steel:
    Single Section: 38" x 35" (965 x 889)
    Multiple Section: Vertical: 78" x 35" (2032 x 914) or 38" x 75" (1981 x 889) or 106" x 21" (2692 x 533)
    Horizontal: 78" x 35" (19812 x 889) or 38" x 75" (965 x 1905)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical and horizontal)

    UL HNLJ.V-5: Ventilation Duct Assemblies

Spécifications techniques
  • Réference unique.Fire-Damper-1-1-2-Hour-Static-Curtain-Style-Blade-Class-C-VFD-10-C
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsFire-Smoke Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24_29
  • Description de l'Uniclass 2015Fire and smoke dampers
  • Code CSI MasterFormat 201423 33 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Dampers
  • Numéro OmniClass23-33 29 23
  • Titre OmniClassFire Dampers