Publier vos produits
Penthouse - 4" Deep - 45 Degree Drainable Blade - Extruded Aluminum - EFD-445-PH
Pottorff

Penthouse - 4" Deep - 45 Degree Drainable Blade - Extruded Aluminum - EFD-445-PH

Traduit par Google,

Persienne en aluminium extrudé
Lame vidable à 45 degrés de 4 po de profondeur

Le penthouse en aluminium extrudé EFD-445-PH est conçu pour les applications d'admission et d'échappement et pour la protection contre la pluie non poussée par le vent. L'EFD-445-PH sert fréquemment de ventilateur par gravité, de capuchon de décharge de ventilateur, de capuchon d'admission d'air frais, de bouclier visuel ou de ventilateur de décompression.

Spécification
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 4" deep x 0.081" thick (102 x 2) channel.

    Blades: 45o x 0.081" (2) thick drainable style.

    Corner: Boxed.

    Roof: 0.081" (2) thick formed aluminum with anti-condensate roof under coating.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305) PH Throat, 12" (305) high.

    Maximum Size:
    Factory assembled: 48" x 48" (1219 x 1219) PH Throat
    Field erected: 96" x 120" (2438 x 3048) PH Throat
    Maximum Height: 48" (1219)

    Design Load: 25 psf

Spécifications techniques
  • Réference unique.Penthouse-4-Deep-45-Degree-Drainable-Blade-Extruded-Aluminum-EFD-445-PH
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsLouvers and Penthouses
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Code Uniclass 2015EF_65_40
  • Description de l'Uniclass 2015Ventilation
  • Code CSI MasterFormat 201423 37 23.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014HVAC Gravity Louvered-Penthouse Ventilators
  • Numéro OmniClass23-33 49 27
  • Titre OmniClassVentilators