Publier vos produits
PRESTO SO'O® Robinet mitigeur 3 l/min piles 6V CHROME
PRESTO SO'O® Robinet mitigeur 3 l/min piles 6V CHROME
    Presto

    PRESTO SO'O® Robinet mitigeur 3 l/min piles 6V CHROME

    FONCTION: Le mitigeur sur plage s'adapte à tous les environnements et se décline avec alimentation par pile intégrée ou transformateur déporté. Avec système antiblocage en écoulement continu. LES + DU PRODUIT: Electronique intégrée dans le corps du robinet (cellule, électrovanne et pile le cas échéant) , pour une installation rapide, et un antivandalisme renforcé. Détection optimale quelque soit la position des mains Système antiblocage interdisant l'écoulement continu de plus de 30 sec Capots personnalisables par marquage laser d'un logo ou d'un texte.
    Spécification
    • Variantes : 56204
    Spécifications techniques
    • Réference unique.56204
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsTapware - Single, Mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord