Publier vos produits
P700 Mitigeur temporisé mécanique de lavabo sur plage avec robinet d'arrêt
Presto

P700 Mitigeur temporisé mécanique de lavabo sur plage avec robinet d'arrêt

P700 Mitigeur temporisé mécanique de lavabo sur plage avec robinet d'arrêt
Spécification
  • Variantes : 68232 Type de connection : Pression : 1 à 5 bars Garantie : 10 Fonction : Pression d'utilisation recommandée : - 1 à 5 bars Débit : - 3 l/mn à 3 bars - Réglage 4 positions - Dispositif anti-coup de bélier Durée d'écoulement : - 15 secondes ± 5 secondes Fonctionnement : - Par simple action sur la manette omnidirectionnelle (d Débit : 3 l/min à 3 bars, réglage 4 positions Dispositif anti-coup de bélier Finition : Corps en laiton avec finition chromée Connection : G 3/8'' (12x17)
Spécifications techniques
  • Réference unique.68232
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsTapware - Single, Mixers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord