ecoGranic®, il s’agit d’une technologie développée et brevetée par PVT, mise en oeuvre dans une pièce préfabriquée en béton de haute résistance qui, outre sa fonction architecturale et esthétique, contribue activement à l’élimination des polluants atmosphériques grâce à un processus similaire à la photosynthèse des plantes.
Très efficace dans l’élimination des oxydes d’azote (NOx), des composants organiques volatils (COV) et des matières particulaires (PM), ce produit préfabriqué est écologique et durable. Il est fabriqué, entre autres, à partir de matériaux recyclés, en provenance.
Les produits de la famille ecoGranic® aident à lutter contre la pollution grâce à un processus similaire à la photosynthèse des plantes. Ils convertissent les gaz nocifs en composants neutres et non toxiques pour la santé et l’environnement par un processus d’oxydation naturelle sans agents chimiques et dont l’effet est inépuisable dans le temps.
Ces produits sont fabriqués en deux couches. Grâce à leur composition et l’épaisseur de leur couche supérieure, ils offrent une grande efficacité dépolluante pendant plus de 25 ans malgré les processus normaux d’abrasion.
Pièces modulaires en béton à haute résistance, avec certificatde produit Applus. Elles sont fabriquées avec des agrégats siliceux, granitiques ou basaltiques. Elles contiennent jusqu’à 30% de ou basaltiques. Elles contiennent jusqu’à 30% de décontamination des oxydes d’azote et d’autres contaminants de l’air, en classe 3 selon UNE 127197-1 2013.
Disponibilité de la région
| Asie | L'Europe | Amérique du Sud | Amérique du Nord | Afrique |
|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Belgique | Colombie | Costa Rica | Égypte |
Arabie saoudite | Espagne | Mexique | ||
Bahreïn | France | Panama | ||
Chine | Pays-Bas | |||
Émirats arabes unis | Royaume-Uni | |||
Israël | ||||
Koweït | ||||
Malaisie | ||||
Qatar | ||||
Singapour | ||||
Turquie |