Publier vos produits
Roof Dome - CD53.5x90.25, 53.5” wide x 90.25” deep

Roof Dome - CD53.5x90.25, 53.5” wide x 90.25” deep

Traduit par Google,

Royal Corinthian fabrique des dômes en fibre de verre « PRV » ainsi que des dômes en polyuréthane haute densité pour
Pour une utilisation intérieure et extérieure. Les dômes en polyuréthane sont généralement plus petits, monoblocs et disponibles en plusieurs modèles.
Apprêtés, prêts pour la peinture finale. Les dômes en fibre de verre se déclinent des petits modèles monoblocs aux très grands modèles composés de plusieurs éléments.
Les dômes peuvent être pré-assemblés en usine ou assemblés sur site. La ligne de segment entre chaque
Cette section peut être laissée visible ou remplie avant l'application de l'apprêt et de la peinture.

Nos dômes en fibre de verre sont généralement livrés avec
Il s'agit d'un gelcoat blanc de qualité marine pouvant être peint, mais il existe également dans une variété de couleurs, de finitions pierre ou granit.
Vous trouverez ci-contre quelques-uns de nos dômes standard, mais grâce à nos capacités de fabrication de moules en interne, un dôme sur mesure est possible.
relativement peu coûteux, alors n'hésitez pas à concevoir ou à nous confier la conception d'un dôme qui corresponde à vos besoins ou à votre vision.

Spécifications techniques
  • Réference unique.roofdome-cd535-90-deep
  • Famille de produitsRoof Accessories
  • Groupe de produitsArchitectural Roof Domes
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-19
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Code CSI MasterFormat 201413 34 23.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fabricated Dome Structures
  • Numéro OmniClass23-13 41 25
  • Titre OmniClassRoof Domes