Publier vos produits
(AR)(PE)(UY) BRP110  SmartBright G2

(AR)(PE)(UY) BRP110 SmartBright G2

Traduit par Google,

Éclairage public solaire intégré avec batterie lithium fer phosphate, panneau solaire et chargeur intégrés au luminaire. La source LED inclinable indépendamment et le bras de montage sur poteau permettent de focaliser le faisceau lumineux sur le chemin et de focaliser le panneau solaire vers le soleil. Capteur de mouvement à micro-ondes pour optimiser la durée de vie de la batterie.

Spécification
    • Alta eficacia lumínica de hasta 150 lm/Watt para maximizar el rendimiento de la batería
    • Batería de fosfato de hierro de litio reemplazable para una vida útil larga y operaciones sin problemas.
    • Controlador de carga MPPT para una máxima eficiencia
    • La fuente LED capaz de inclinarse de forma independiente y el brazo de montaje en poste permiten que el haz de luz se enfoque en el camino y que el panel solar se enfoque hacia el sol
    • Perfil de regulación de iluminación establecido de fábrica, junto con sensor de microondas para maximizar el tiempo de ejecución.
Spécifications techniques
  • Réference unique.brp110-smartbright-g2
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-05-27
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur

Disponibilité de la région

Amérique du Sud