Publier vos produits
Étanchéité des toits verts - MasterSeal roof
Étanchéité des toits verts - MasterSeal roof
Étanchéité des toits verts - MasterSeal roof
Étanchéité des toits verts - MasterSeal roof
Étanchéité des toits verts - MasterSeal roof
    Sika
    Archivé

    Étanchéité des toits verts - MasterSeal roof

    Les systèmes d’étanchéité liquides MasterSeal Roof forment une membrane sans joint et entièrement adhérente qui évite les soudures et les raccords autour des éléments de toiture. La résistance à la pénétration des racines et la longue durée de vie garantissent des propriétés idéales pour les toitures - terrasses jardins et végétalisées. Un ensemble complet de détails de construction et de mise en œuvre des systèmes est inclus. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant local Master Builders Solutions.
    Spécification
    • Système d’étanchéité de toitures sans soudure MasterSeal Roof avec membrane d’étanchéité à base de résine bicomposant hybride ou pure polyurée, de Master Builders Solutions ou similaire, certifiée, appliquée avec une épaisseur minimale de 2 mm. Système à configuration spécifique pour les toiture- terrasses sous isolation inversée à faible pente où une protection jardin ou végétalisation sera installée. Le système MasterSeal Roof comprend un primaire spécifique en fonction du support et une couche de finition résistante aux UV pour les surfaces non recouvertes par la protection jardin ou végétalisation.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.green-roof-waterproofing-masterseal-roof
    • Famille de produitsMBCC Group (Removed)
    • Groupe de produitsWaterproofing
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-04-01
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPolyurée
    • Matériel secondairePolyuréthane
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCMatériau
    • Code Uniclass 2015Ss_30_40_30_42
    • Description de l'Uniclass 2015Liquid-applied inverted roof covering systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 14 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Waterproofing
    • Numéro OmniClass23-13 25 17 15
    • Titre OmniClassFluid Applied Waterproofing