Publier vos produits
UPPERCUT® WES 111 Exposed Manual Water Closet Flushometer

UPPERCUT® WES 111 Exposed Manual Water Closet Flushometer

Traduit par Google,
  • Soulevez la poignée pour lancer une chasse d'eau réduite de 1,1 gpf pour éliminer les déchets de liquide et de papier, économisant ainsi un demi-gallon d'eau
  • Poussez la poignée vers le bas pour une chasse régulière de 1,6 gpf pour éliminer les déchets solides et le papier.
  • Le revêtement antimicrobien sur la poignée dure toute la durée de vie du produit
  • La poignée verte signifie les caractéristiques d'économie d'eau d'UPPERCUT
  • Livré avec deux plaques murales en métal qui fournissent des instructions de fonctionnement
  • Comprend toutes les caractéristiques fiables et durables de la chasse d'eau Royal®
  • Diaphragme en caoutchouc synthétique PERMEX avec double dérivation fixe filtrée
  • Le corps de la vanne, le couvercle, l'embout et la butée de commande doivent être conformes à la classification ASTM des alliages pour le laiton semi-rouge
  • La vanne doit être conforme aux sections applicables de l'ASSE 1037.
Spécifications techniques
  • Réference unique.flushometers_uppercut_wes-111
  • Famille de produitsFlushometers
  • Groupe de produitsWater Closet Flushometer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC011565
  • Nom ETIMMechanical toilet flusher
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Description de l'Uniclass 2015WC flushing valves
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Code CSI UniFormat IID2090
  • Titre CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText