Publier vos produits
Spain_CubPlanaNoTransInvAjardinada_Intensiva+SopraXPS+MorterplasFp4KgGarden_699,64mm
SOPREMA

Spain_CubPlanaNoTransInvAjardinada_Intensiva+SopraXPS+MorterplasFp4KgGarden_699,64mm

Traduit par Google,
m2 Toiture composée de : formation de pentes avec du béton cellulaire d'une épaisseur moyenne de 8 cm fini en mortier de ciment d'une épaisseur moyenne de 2 cm avec la résistance superficielle nécessaire pour recevoir l'étanchéité ; Membrane d'étanchéité bicouche ADHÉRÉE au support en émulsion bitumineuse EMUFAL PRIMER avec un rendement minimum de 300 g/m², feuille auxiliaire plastomérique avec renfort en feutre de fibre de verre (FV) avec une flexibilité à basses températures ≤ -10 ºC type MOPLY N PLUS FV 3 kg (LA-30-FV selon la norme UNE 104410-2013), feuille ignifuge collée sur l'APP précédent en LBM plastomérique avec additif anti-racines (UNE-EN 13948) avec renfort en feutre non tissé de polyester renforcé et stabilisé (FP) avec une flexibilité à basses températures ≤ -15 ºC type MORTERPLAS FP 4 KG GARDEN (LBM-40-FP selon la norme UNE 104410-2013), couche de séparation en géotextile non tissé 100 % fibre de polyester, avec une résistance à la traction de 4,45 kN/m et une résistance au poinçonnement statique (CBR) de 820 N avec un poids de 300 g/m2 ROOFTEX V 300;Anglais: couche d'isolation thermique constituée de panneaux de polystyrène extrudé de dimensions 1250x600 mm avec des joints à demi-empilement avec une résistance à la compression de 300 KPa, une conductivité thermique Lambda 0,032 W/mºK selon EN 13164 et une épaisseur de 80 mm, type SOPRAXPS SL 80; couche drainante constituée d'une structure tridimensionnelle en polystyrène de 12 mm de hauteur, avec deux géotextiles en polypropylène incorporés, placés des deux côtés capables de maintenir l'eau constante dans la structure nodulaire, DRENTEX IMPACT GARDEN, finition ultérieure avec de la terre végétale et du substrat végétal de plus de 50 cm d'épaisseur.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SOL000424
  • Famille de produitswaterproofing
  • Groupe de produitsWaterproofing system for roof
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-07-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBitumen
  • Matériel secondairePolystyrène extrudé
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG020300
  • Nom ETIMBuilding - Roofing materials
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • Numéro OmniClass23-13 39 00
  • Titre OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings