Publier vos produits
2310 -2310N-2320-2320N_ SCIROCCO Robinets à tournant sphérique passage totale Femelle/Femelle avec levier en aluminium
2310 -2310N-2320-2320N_ SCIROCCO Robinets à tournant sphérique passage totale Femelle/Femelle avec levier en aluminium
2310 -2310N-2320-2320N_ SCIROCCO Robinets à tournant sphérique passage totale Femelle/Femelle avec levier en aluminium
2310 -2310N-2320-2320N_ SCIROCCO Robinets à tournant sphérique passage totale Femelle/Femelle avec levier en aluminium
2310 -2310N-2320-2320N_ SCIROCCO Robinets à tournant sphérique passage totale Femelle/Femelle avec levier en aluminium
    TIEMME

    2310 -2310N-2320-2320N_ SCIROCCO Robinets à tournant sphérique passage totale Femelle/Femelle avec levier en aluminium

    4.3 sur 5 étoiles4.3(24 Avis)

    Prévues pour tous types d'installations hydrauliques domestiques et commerciales, applications industrielles et agricoles, installations de chauffage et hygiénique-sanitaires, air comprimé, différents types d'huiles, produits pétrolifères ainsi que tout fluide non corrosif.

    La direction de montage du robinet par rapport au flux du circuit est sans importance, sauf indication contraire apposée (en général par des flèches) sur le corps du robinet.

    Robinets à tournant sphérique à passage standard pour eau avec extrémité fileté Femelle/ Femelle UNI ISO 228.
    Disponible avec levier en aluminium ou papillon

    Large gamme disponible, pour chaque besoin de connexion et d’installation de G1/4" (DN8) à G4" (DN100).

    Disponible dans les versions:
    Art. 2310 - Levier papillon rouge en aluminium
    Art. 2310N - Levier papillon noire en aluminium
    Art. 2320 - Levier papillon rouge
    Art. 2320N - Levier papillon noire



    Gamme de fabrication:
    Art. 2360 - 2360N - 2370 - 2370B - 2370N Robinet à tournant sphérique à passage standard pour eau et filetage Femelle /Femelle
    Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Robinet à tournant sphérique à passage standard pour eau et filetage Mâle /Femelle
    Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Robinets à tournant sphérique totale mâle /Femelle avec levier en aluminium
    Art. 2372 - 2372B - 2382 - 2382B Robinets à tournant sphérique standard mâle / mâle avec levier en aluminium
    Art. 2332 Robinet à tournant sphérique à passage totale pour eau et filetage mâle / mâle

    Accessoires associés:

    Art. 0600 Tube Pe-X avec couche en aluminium
    Art. 1650 Raccord à sertir / Mâle pour tube multicouche
    Art. 1654 Coude à sertir Mâle pour tube multicouche
    Art. 1658 Raccord "Té" Mâle pour tube multicouche

    Spécification
    • Art. 2310
      Robinets à tournant sphérique à passage totale pour eau avec extrémité fileté Femelle / Femelle
      Gamme de fabrication de G1/4" (DN8) à G4" (DN100).
      Corps: laiton CW617N nickelé
      Levier : aluminium rouge

      Température maximale d’exercice: 120°C
      Température minimale d’exercice: - 20°C
      Pression maximale d’exercice: Voir fiche technique du produit
      Filetage: Femelle /Femelle UNI ISO 228


      Art. 2310N
      Robinets à tournant sphérique à passage totale pour eau avec extrémité fileté Femelle / Femelle
      Gamme de fabrication de G1/4" (DN8) à G4" (DN100).
      Corps: laiton CW617N nickelé
      Levier : aluminium noire

      Température maximale d’exercice: 120°C
      Température minimale d’exercice: - 20°C
      Pression maximale d’exercice: Voir fiche technique du produit
      Filetage: Femelle /Femelle UNI ISO 228



      Art. 2320
      Robinets à tournant sphérique à passage totale pour eau avec extrémité fileté Femelle / Femelle
      Gamme de fabrication de G1/4" (DN8) à G1" (DN25)..
      Corps: laiton CW617N nickelé
      Levier : papillon rouge

      Température maximale d’exercice: 120°C
      Température minimale d’exercice: - 20°C
      Pression maximale d’exercice: Voir fiche technique du produit
      Filetage: Femelle /Femelle UNI ISO 228



      Art. 2320N
      Robinets à tournant sphérique à passage totale pour eau avec extrémité fileté Femelle / Femelle
      Gamme de fabrication de G1/4" (DN8) à G1" (DN25)..
      Corps: laiton CW617N nickelé
      Levier : papillon noire

      Température maximale d’exercice: 120°C
      Température minimale d’exercice: - 20°C
      Pression maximale d’exercice: Voir fiche technique du produit
      Filetage: Femelle /Femelle UNI ISO 228

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2310-2320_Ball-valve_Valvola-sfera
    • Famille de produitsVALVES AND TAPS
    • Groupe de produitsBALL VALVES FOR WATER
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011343
    • Nom ETIMBall valve
    • Nom UNSPSCBall valves
    • Code UNSPSC40141607
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Description de l'Uniclass 2015Ball valves
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 63.33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 15
    • Titre OmniClassBall Valves
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC