Publier vos produits
QT QuickTurn™ Back-To-Back Vertical Carrier for Floor Mounted Back Outlet Bowl - QT-121-D-BF
QT QuickTurn™ Back-To-Back Vertical Carrier for Floor Mounted Back Outlet Bowl - QT-121-D-BF
    Watts

    QT QuickTurn™ Back-To-Back Vertical Carrier for Floor Mounted Back Outlet Bowl - QT-121-D-BF

    Traduit par Google,
    Watts QT-121-D-BF Support de toilette vertical dos à dos pour cuvette de sortie arrière montée au sol avec raccord en fonte enduit d'époxy, 4"(102) sans vidage de moyeu et 2"(51) sans raccords d'évent de moyeu, époxy ensemble de plaque frontale en fonte revêtue de brevet en instance, repose-pieds en fonte revêtue d'époxy avec repères de hauteur incrémentiels et mamelon réglable en ABS avec bouchon de test intégré et joint de bol en néoprène, quincaillerie plaquée et écrous borgnes chromés.
    Spécification
    • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve, toilet, drainage products, watts, watts regulator, plumbing, drains
    Spécifications techniques
    • Réference unique.qt-121-d-bf-closet-carrier
    • Famille de produitsDrainage Products
    • Groupe de produitsSanitary Disposal Components - QT Carrier
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
    • Code CSI MasterFormat 201422 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
    • Numéro OmniClass23-31 00 00
    • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING