Publier vos produits
LED Direct-Indirect Indoor Tennis Light
LED Direct-Indirect Indoor Tennis Light
LED Direct-Indirect Indoor Tennis Light
LED Direct-Indirect Indoor Tennis Light

    LED Direct-Indirect Indoor Tennis Light

    Traduit par Google,

    Luminaire LED direct-indirect pour tennis d'intérieur avec conception linéaire pour les applications de tennis en salle. Regroupés en un système de court complet, le luminaire LED Court Side de 8 pieds fournit 35 % de lumière vers le haut pour éclairer du sol au plafond. Les supports d'angle réglables se montent directement sur l'unistrut pour une installation facile en pointant et en visant à des intervalles mesurés.

    Caractéristiques du produit

    • LPW élevé avec une efficacité accrue
    • Éclairage complet du terrain
    • Options de contrôle sans fil disponibles
    • Atténuation jusqu'à extinction (0 %), 10 % ou par tension de ligne
    • Lentille acrylique diffuse pour un éblouissement nul
    • Durée de vie > 100 000 heures (L90)
    • Fabriqué aux États-Unis, conforme à la BAA

    Spécification
    • Specifications

      High flux linear LED modules, 80+ CRI, 3500K, 4000K or 5000K CCT. Constant current LED power supplies, power factor > 0.9, THD < 20%, 50-60 Hz, universal voltage 120-277v, 347v or 480v.

      1st Source Lighting LED fixtures are proudly manufactured using the highest quality components such as Advance, Sylvania Osram, Samsung and Tridonic.

      Construction

      .032″ white pre-painted vented aluminum housing and LED module tray. Heavy duty .090″ angle brackets are provided for direct mount to unistrut. Linear diffused acrylic lens eliminates glare.

      All fixtures are made in the USA and 100% bench tested prior to shipping.

      Dimming & Control Options

      Dim to off (0%), 10% or by line voltage. Consult factory for wireless controls options. Schedule and control lighting for your entire facility via remote switch, smartphone, PC or handheld device.

      Ratings & Warranty

      Operating temperature: -20ºF to 122ºF, rated service life > 100,000 hours (L90), CSA listed, BAA compliant, RoHS compliant. 5-year product warranty. Extended product warranties are available.

      Lighting Layouts

      1st Source Lighting also offers free lighting layouts to support your facility’s next upgrade or new construction project. Please contact us for details.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.8-foot-led-tennis-court-side-fixture
    • Famille de produitsLight Fixtures
    • Groupe de produitsLED Indoor Tennis Lights
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001716
    • Nom ETIMHigh bay luminaire
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
    • Description de l'Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures