Publier vos produits
Linear Recessed LED Modular Track Lighting System
Linear Recessed LED Modular Track Lighting System
Linear Recessed LED Modular Track Lighting System
Linear Recessed LED Modular Track Lighting System
Linear Recessed LED Modular Track Lighting System
Linear Recessed LED Modular Track Lighting System
Linear Recessed LED Modular Track Lighting System
Linear Recessed LED Modular Track Lighting System
Linear Recessed LED Modular Track Lighting System
Linear Recessed LED Modular Track Lighting System

    Linear Recessed LED Modular Track Lighting System

    Traduit par Google,

    Le système d'éclairage modulaire sur rail encastré LED 15100-R d'Alcon Lighting offre un éclairage polyvalent à IRC élevé pour les galeries d'art, les studios, les musées et les espaces commerciaux. Ce système encastré 24 V comprend 15 composants magnétiquement interchangeables – multicellules, spots, downlights et suspensions – qui peuvent être facilement repositionnés ou remplacés pour s'adapter à l'évolution des besoins d'affichage. Conçu pour allier précision et flexibilité, le rail modulaire s'adapte aux configurations changeantes tout en conservant des performances d'éclairage optimales.

    Spécification
    • Construction: Trimless or flanged aluminum channel

      Continuous run: Tandem mount for continuous run applications

      Finish: White, black

      Shape: Single run, continuous run, rectangle, square, custom

      Components: Linear multicell (5-cell, 10-cell, 15-cell), linear wall wash, linear (12", 24", 36"), adjustable multicell (5-cell), adjustable spotlight (1.5", 2.5"), dual-head downlight (35º, 60º), adjustable suspended cylinder, dish (8", 16")

      Color temperature (CCT): 3000K, 3500K

      Voltage: 24V DC (external LED driver to be supplied by factory)

      Driver: TRIAC

      CRI: 90+

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: cETLus, cULus (LED Driver Only), IP20, Title 24 JA8 compliant

    Spécifications techniques
    • Réference unique.15100-r-modular-track-lighting-system
    • Famille de produitsIndoor Lighting
    • Groupe de produitsTrack Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers