Publier vos produits
Axis 2600 Office Chair

Axis 2600 Office Chair

4.6 sur 5 étoiles4.6(45 Avis)
Traduit par Google,

Sièges de conférence et de direction. Garanti jusqu'à 300 lb.

CHOISISSEZ PARMI PLUS DE 1 000 TEXTILES
offerts par Momentum, Designtex, 9 to 5 Signature et Symphony Collection. Dans les rares cas où nous n'avons pas ce que vous cherchez, nous recouvrirons votre chaise dans n'importe quel tissu qui nous sera fourni !

GARANTIE À VIE
sur tous les composants structuraux et mécaniques. Le tissu et la mousse sont garantis contre l'usure et la détérioration pendant cinq ans.

EXPÉDITION RAPIDE !
Axis est expédié en 48 heures dans certains tissus de livraison rapide et une large sélection de cuirs.

9to5 Seating est une société privée intégrée verticalement, fondée en 1986, spécialisée dans la conception et la production de sièges de bureau ergonomiques pour répondre aux exigences rigoureuses des environnements de bureau d'aujourd'hui.

9to5 Seating présente une vaste collection de sièges de direction, de travail, d'invité, de conférence, de tabouret et de salon. La personnalisation est une demande quotidienne que 9to5 Seating accueille ; les sièges, les commandes, les accoudoirs, les ajustements de chaise, les finitions et les options de rembourrage sont nombreux.

9to5 Seating combine ses systèmes de fabrication internes à la pointe de la technologie avec un engagement envers des améliorations continues dans toutes les phases de l'opération. Avec plus de 500 000 pieds carrés de ressources de fabrication, nous sommes en mesure de fournir en toute confiance des produits offerts à des prix inégalés, avec une qualité intégrée à chaque phase de fabrication.

Mots-clés : chaise, chaise de bureau, chaises, cadre, tâche, invité, conférence, tabouret, salon, chaise de bureau

Spécification
  • HIGH RESILIENT FOAM and one-piece shell offer comfortable sitting, upholstered with a detailed, pillowcase look using top-grain leather.

    DURABLE AND SLEEK ‘C’ arm style or ‘T’ arm is standard for Axis.

    WATERFALL SEAT FRONT promotes circulation and good health.

    OFFERED WITH both swivel-tilt or knee-tilt controls.

    ATTRACTIVE SPIDER BASE black nylon base is standard. Also available in cast aluminum base options.

    Keywords: chair, office chair, chairs, executive, task, guest, conference, stool, lounge, desk chair

Spécifications techniques
  • Réference unique.chair_axis_2600
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsOffice Chairs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)44
  • Largeur (pouces)24
  • Profondeur (pouces)29.5
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)59.5
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
  • Description de l'Uniclass 2015Office chairs
  • Code CSI MasterFormat 201412 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Office Furniture
  • Numéro OmniClass23-21 13 25
  • Titre OmniClassOffice Equipment
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS