Publier vos produits
ADA Vanity Brackets

ADA Vanity Brackets

Traduit par Google,

Supports de comptoir ADA

Pour répondre aux besoins de nos précieux clients, A&M Hardware est fier de présenter sa dernière innovation : le support ADA. Conçus pour simplifier l’installation de comptoirs conformes aux normes ADA, nos supports de comptoir ADA redéfinissent l’accessibilité et la facilité d’utilisation dans les espaces résidentiels et commerciaux.

Caractéristiques des supports de vanité ADA

  • Disponible avec un plateau de 21" ou de 23".
  • L'acier de calibre 12 offre une résistance supérieure
  • Disponible en noir, blanc, apprêt, acier inoxydable et aluminium (importation uniquement).
  • Maintenant disponible en finition veinée cuivre, or et argent
  • Des trous de fixation optionnels sont prévus sur les côtés des supports noirs pour installer votre panneau de finition si vous le souhaitez.
  • ADA(21) accepte les plateaux de 22" à 24".
  • ADA(23) accepte les plateaux de 24" à 26".
  • Clips à ressort et vis fournis pour une fixation/détachement facile de la jupe
  • Aucune fixation visible
  • Aucun outil n'est nécessaire pour retirer et remettre en place la jupe
  • Des trous de fixation sont prévus pour la jupe si vous ne souhaitez pas utiliser de clips à ressort.
  • Découpe de 3 x 3 pouces pour le dégagement des fixations murales et du passage des câbles.
  • Emballés par 2 dans une boîte
  • Limite de charge de 940 lb à 1900 lb par paire
  • Consultez la liste complète des prix dans le menu déroulant « À propos de nous ».
Spécifications techniques
  • Réference unique.ada-brackets
  • Famille de produitsBrackets
  • Groupe de produitsADA Brackets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Ancrages et fixations
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09
  • Description de l'Uniclass 2015Brackets
  • Code CSI MasterFormat 201405 45 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Support Assemblies
  • Numéro OmniClass23-13 23 11 19 15
  • Titre OmniClassFraming Anchors