Publier vos produits
Countertop & Workstation Support Brackets

Countertop & Workstation Support Brackets

Traduit par Google,

Chez A&M Hardware, nous proposons une vaste gamme de systèmes de support pour plans de travail, conçus pour répondre à tous vos besoins. Nos supports ne se limitent pas aux plans de travail ; leur polyvalence leur permet également de servir de supports pour postes de travail, îlots de cuisine, et bien plus encore. Grâce à un large choix de tailles et de couleurs, vous trouverez la solution idéale pour optimiser la fonctionnalité et l'esthétique de vos espaces.

Ai-je besoin d'un support pour mon comptoir ?

Stabilité et sécurité garanties : Des systèmes de support de comptoir de haute qualité sont essentiels pour assurer la stabilité et la sécurité de vos comptoirs et des installations connexes. Conçus pour résister au poids et aux pressions d’une utilisation quotidienne, les supports de comptoir préviennent l’affaissement, les fissures et même l’effondrement. En répartissant uniformément la charge et en offrant un renforcement robuste, des supports de qualité garantissent la planéité et la sécurité de vos comptoirs. Cette stabilité prévient non seulement les accidents, mais prolonge également la durée de vie de vos comptoirs, protégeant ainsi votre investissement et contribuant à un environnement de vie ou de travail sécuritaire.

Amélioration de la durabilité et de l'esthétique : La durabilité de vos comptoirs dépend de leur support. Un support de qualité contribue à leur longévité en minimisant l'usure due à un support inadéquat. Au-delà de leur fonctionnalité, ces supports embellissent également votre espace. Disponibles en différentes tailles, finitions et couleurs, les supports de qualité s'intègrent harmonieusement à votre décoration, sublimant ainsi l'esthétique de la pièce. Investir dans un support de qualité garantit la durabilité et l'esthétique de vos comptoirs, pour une tranquillité d'esprit assurée pendant de nombreuses années.

Caractéristiques standard du support

  • Disponible en 12 tailles
  • Formes de 1 1/2 po avec plusieurs trous de montage de 1/4 po de chaque côté (matériel de montage non inclus)
  • Fabriqué en acier de 1/8 po
  • Les 10 plus grandes tailles comportent une encoche à 45 degrés de 7,6 cm x 7,6 cm (3 po x 3 po) permettant le passage des câbles et la fixation murale.
  • Très résistant : capacité de charge de 644 kg à 1326 kg par paire
  • La conception réversible rend les supports polyvalents et faciles à utiliser
  • Disponible en finitions thermolaquées texturées standard, notamment noir, blanc, gris, marron (sauf pour les modèles fabriqués aux États-Unis) ou amande
  • Toutes les tailles sont disponibles avec une finition veinée thermolaquée cuivre, or et argent.
  • Disponible avec une finition pré-apprêtée pour votre peinture
  • Disponible en version importée ou fabriquée aux États-Unis
  • Toutes les tailles sont disponibles en aluminium de 6,35 mm (1/4").
Spécifications techniques
  • Réference unique.countertop-and-workstation-support-brackets
  • Famille de produitsBrackets
  • Groupe de produitsStandard Brackets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Ancrages et fixations
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09
  • Description de l'Uniclass 2015Brackets
  • Code CSI MasterFormat 201405 45 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Support Assemblies
  • Numéro OmniClass23-13 23 11 19 15
  • Titre OmniClassFraming Anchors