Publier vos produits
Cabinet Astrid 6 drawers and 6 shelves, White
ABA Skol

Cabinet Astrid 6 drawers and 6 shelves, White

Traduit par Google,
La série de rangements Astrid se compose de plusieurs modules différents sur roulettes ou sur socle. Corps en aggloméré avec surface en stratifié de trois couleurs différentes : bouleau, gris clair ou blanc. Les tiroirs ont des façades en stratifié haute pression disponibles en 9 couleurs différentes.
Spécification
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Spécifications techniques
  • Réference unique.7032600
  • Famille de produitsStorage
  • Groupe de produitsAstrid
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)720
  • Largeur (mm)1200
  • Profondeur (mm)420
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireLaminé
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enLettonie
  • Poids net (Kg)58
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCCabinets
  • Code UNSPSC30161801
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Numéro OmniClass23-21 25 11 13
  • Titre OmniClassClassroom Furniture
  • Code CSI UniFormat IIE2020
  • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Finlande
Islande
Norvège
Suède