Publier vos produits
Chair Frida, SH 45 cm
ABA Skol

Chair Frida, SH 45 cm

4.4 sur 5 étoiles4.4(8 Avis)
Traduit par Google,
Chaise empilable en bouleau massif, avec assise et dossier recouverts de stratifié. Le stratifié est disponible en 5 couleurs différentes. Disponible en hauteur d'assise : 45 cm, avec ou sans accoudoirs. Les accoudoirs avec protection de table rendent la chaise facile à accrocher sur le dessus de table. Dans la même série, vous pouvez trouver la chaise Fanny avec ou sans accoudoirs.
Spécification
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Spécifications techniques
  • Réference unique.7412001
  • Famille de produitsChairs
  • Groupe de produitsFrida
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)795
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)480
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireLaminé
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enLituanie
  • Poids net (Kg)4.6
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Numéro OmniClass23-21 25 11 13
  • Titre OmniClassClassroom Furniture
  • Code CSI UniFormat IIE2020
  • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Finlande
Islande
Norvège
Suède

Produits similaires

4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (57)
1.7 sur 5 étoiles 1.7 (19)
3.2 sur 5 étoiles 3.2 (6)