Publier vos produits
Kagu Chaise
Kagu Chaise
Kagu Chaise
Kagu Chaise
Kagu Chaise
Kagu Chaise

    Kagu Chaise

    4.5 sur 5 étoiles4.5(16 Avis)

    En équilibre entre beauté et confort. 
    Quelle que soit la perspective sous laquelle on regarde la chaise Kagu designée par Jehs + Laub, elle ne cesse de nous ravir. Cela dépend de ses angles raffinés où aboutissent, en s’élançant vers le haut, ses longs pieds coniques, ainsi que de son siège sur ressorts ondulés, suspendu à mi-hauteur du piétement en bois massif. Ces deux éléments sont à la base, non seulement de la beauté de Kagu, mais également ils contribuent conjointement avec le dossier flexible, lui aussi sur ressorts, à son grand confort. À ce sujet, c’est sûr qu’il n’y a pas de points de vue divergents.

    Spécification
    • Kagu effortlessly blends into a wide variety of living and working spaces – both as a stand-alone piece or as part of a large dining room ensemble. Harmonious lines, precise geometries give the chair an air of lightness, yet also robustness. The slender wooden legs of either solid natural oiled ash, oak or lacquered, connected by a central stabilising wooden cross, provide the architecture for the seating surface, which appears to float in the frame. Under-seat suspension enhances user comfort and adds movement.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kagu-chair
    • Famille de produitsMobilier
    • Groupe de produitsChaise
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)80
    • Largeur (mm)61
    • Profondeur (mm)61
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCObjet