Publier vos produits
Bench Costello 180, HPL
ABA Skol

Bench Costello 180, HPL

Traduit par Google,
Banc robuste avec surface en stratifié haute pression. Structure en acier peint par poudrage gris où les pieds sont pré-percés pour l'ancrage au sol.
Spécification
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Spécifications techniques
  • Réference unique.7853240
  • Famille de produitsBench
  • Groupe de produitsCostello
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)440
  • Largeur (mm)1800
  • Profondeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireLaminé
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enBosnie-Herzégovine
  • Poids net (Kg)10
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Numéro OmniClass23-21 23 00
  • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment
  • Code CSI UniFormat IIE
  • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilité de la région

L'Europe