Publier vos produits
Mod Deep by HBF
Mod Deep by HBF
Mod Deep by HBF
Mod Deep by HBF
Mod Deep by HBF
    HBF Inc

    Mod Deep by HBF

    4.6 sur 5 étoiles4.6(34 Avis)
    Traduit par Google,

    Inspirée des canapés résidentiels surdimensionnés et haut de gamme, l'expérience d'assise de Mod Deep offre un confort sans précédent. Il présente des proportions généreuses et une profondeur d'assise ultra-confortable de 28¼" qui permet aux utilisateurs de "s'enfoncer". Composé de canapés autonomes, de chaises longues, de poufs et de composants sectionnels, Mod Deep est configurable d'innombrables façons pour créer des aménagements d'inspiration résidentielle convaincants, idéaux pour l'hospitalité et les salons décontractés.

    Spécification
    • SPECIFICATIONS

      • Deep 37.5 depth
      • Fully upholstered
      • Metal base
      • Power or USB-A module option
      • LEVEL® 2 certified
      • Indoor Advantage™ Gold
      • Meets HCWH Healthy Interiors Criteria
      OH ARM
      HEIGHT
      OW WIDTH
      BETWEEN
      ARMS
      OD SEAT
      HEIGHT
      SEAT
      DEPTH
      Mod Deep Lounge Chair 30.50 30.50 40.00 26.75 37.50 16 28.25
      Mod Deep Two-Seater Sofa 30.50 30.50 75.50 62.25 37.50 16 28.25
      Mod Deep Three-Seater Sofa 30.50 30.50 111.00 97.75 37.50 16 28.25
      Mod Deep Armless Lounge Chair 30.50 - 36.00 - 37.50 16 28.25
      Mod Deep Armless Two-Seater Sofa 30.50 - 71.50 - 37.50

      16

      28.25
      Mod Deep Armless Three-Seater Sofa 30.50 - 107.00 - 37.50 16 28.25
      Mod Deep Ottoman 17.50 - 36.00 - 36.00 16 36.00


    Spécifications techniques
    • Réference unique.mod-deep
    • Famille de produitsMOD Deep
    • Groupe de produitsMOD Deep
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_29
    • Description de l'Uniclass 2015Fitted chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Titre OmniClassBenches
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings