Publier vos produits
Cergo B6-New
ABB

Cergo B6-New

Traduit par Google,

Conçu pour durer

Conçu pour durer dans les environnements les plus difficiles, 24h/24 et 7j/7.

une base solide et un stratifié haute pression épais

Plan de travail. Motorisation stable et puissante disponible

sur tous les modèles.

Spécification
  • 4 programmable settings available

    Standard desk models:

    With optional motorized base 100-240V 50-60Hz.

    Work board: max load 400kg (depending on equipment level)

    Monitor board: max load 250kg (depending on equipment level)

    Frame and columns in silver RAL 9006

    Level adjustable feet in grey RAL 7015

    High pressure laminate top board:

    Formica 7921 Birch

    Formica 7927 Folkstone Light Grey

    Other colors or specifications are available on request

Spécifications techniques
  • Réference unique.ABB-CRS-Cergo-B6-new
  • Famille de produitsOperator desks
  • Groupe de produitsWorkstation Control Room
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-06-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
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
Produits similaires