Publier vos produits
Cap Side desk Left
ABB

Cap Side desk Left

Traduit par Google,

Personnalisable
Pour garantir la compatibilité avec toutes les configurations de salles de contrôle, le pupitre à panneaux d'action critique, également appelé pupitre CAP, est disponible en différentes tailles et configurations standard, ce qui facilite sa personnalisation et son installation. La hauteur standard de nos panneaux de 19 pouces est de
Le CAP-Desk, de hauteur 9U, peut être personnalisé à d'autres hauteurs pour s'adapter aux besoins de différents équipements tels que les boutons de commande et les radios de communication. Il est entièrement compatible avec les autres produits de salle de contrôle ABB, notamment la tour de goulottes de câbles qui simplifie la gestion des câbles.
Conçu pour durer

Le CAP-Desk d'ABB CRS (anciennement CGM) est un équipement complémentaire pour les salles de contrôle. Robuste et accessible, il est conforme à la norme IEC 60297-3-100 et peut accueillir tous les équipements câblés standard et spéciaux sur des baies 19 pouces dans le coffret. Les câbles sont acheminés par des entrées latérales, arrière et inférieures, permettant ainsi de séparer les câbles d'alimentation et réseau. L'équipement installé reste accessible en permanence grâce à des portes verrouillables dotées d'orifices de ventilation, assurant ainsi le bon fonctionnement des composants électroniques.

Spécification
  • Features
    • Customizable layout to fit all control-room designs.
    • Integrated 19” racks in the top cabinet to accommodate hard wired equipment.
    • Optional 19” racks in the lower cabinet.
    • Cable entries from the sides and bottom for easy cable handling.
    • Prepared for bolting to the floor.
    • Lockable doors as standard.
    • Ventilated design.
    • Fire-retardant top boards as a choice.

    Disclaimer

    ABB reserves the right to make changes without further notice to any products to improve reliability, function, or design. We also strongly recommend to wait with making any permanent cabling solutions before the desks are on site.


    Search words:

    Operator desk, control room, workstation, desk,

    Operatörsbord, kontrollrum, arbetsstation, skrivbord

    مكتب المشغل, غرفة التحكم, محطة العمل, طاولة مكتب

    Escritorio del operador, sala de control, puesto de trabajo, escritorio,

    Mesa do operador, sala de controle, posto de trabalho, escrivaninha,

    Pupitre opérateur, salle de contrôle, poste de travail, bureau,

    Bedienpult, kontrollraum, arbeitsplatz, schreibtisch.


Spécifications techniques
  • Réference unique.cap-single-left
  • Famille de produitsOperator desks
  • Groupe de produitsWorkstation Control Room
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-06-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
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
Produits similaires