Publier vos produits
Actuating Drive-Busch-Jaeger
ABB

Actuating Drive-Busch-Jaeger

Traduit par Google,

Système CVC. Pour la commande de radiateurs et de plafonds rafraîchissants en liaison avec des régulateurs de température ambiante conventionnels (par ex. 1094 U) ou KNX ou des actionneurs de chauffage/de vanne free@home (par ex. 6164/46, 6254/0.XX)). Avec affichage de fonction (ouvert ou fermé). hors tension à l'état fermé Max. temps d'ouverture/fermeture : 3,5 min Pour l'installation, un adaptateur de vanne approprié est nécessaire. Puissance absorbée : 4 mA (env. 1 W) Courant d'appel : < 550 mA (max. 100 ms) Câble de raccordement : 1,0 m (enfichable).

Spécifications techniques
  • Réference unique.ActuatingDrive-Busch-Jaeger
  • Famille de produitsHVAC System
  • Groupe de produitsHVAC System
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)574
  • Largeur (mm)584
  • Profondeur (mm)440
En rapport
  • Matériel principalPlastique
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres