Publier vos produits
Analogue Actuator
ABB

Analogue Actuator

Traduit par Google,

L'actionneur analogique convertit les télégrammes KNX en signaux de tension (0…10V). Ces signaux de sortie analogiques sont utilisés pour influencer les processus réglementaires.

Spécification
  • The Analogue Actuator converts telegrams received via KNX
    into analog output signals. The device has two outputs. The
    analog outputs can be used independently of one another as
    voltage outputs with adjustable output signals.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Analogue-Actuator
  • Famille de produitsStandard Outputs
  • Groupe de produitsAnalogue Actuators
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)117
  • Largeur (mm)117
  • Profondeur (mm)51
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondaireMétal
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Panneaux de contrôle - Thermostats
  • Code Uniclass 2015Ac_65
  • Description de l'Uniclass 2015Ventilation and air conditioning activities
  • Code CSI MasterFormat 201413 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Controlled Environment Rooms
  • Code CSI UniFormat IID3060
  • Titre CSI UniFormat IIControls and Instrumentation