Détecteur de mouvement électronique pour détecter les mouvements thermiques. Avec affichage pour la détection et le mode de fonctionnement. Avec détection au sol et champ arrière. Avec compensation planaire : +/- 30°. Avec lentille de haute qualité pour une détection optimale. Sensibilité de détection sélectionnable en 3 étapes. Densité de surveillance : 84 secteurs avec 336 segments de commutation. Toutes les fonctions contrôlées par microprocesseur. Always-On (4 heures) et Presencesimulation peuvent être activés via la télécommande IR. Avec stabilisation automatique de la portée. Avec suppression automatique des interférences. Avec anti-éblouissement automatique. Avec mode test indépendant de la luminosité pour évaluer la zone de détection. Possibilité supplémentaire de mise en marche via un interrupteur à bouton-poussoir normalement ouvert. Temporisation à l'extinction : 10 s à 30 min ou impulsion courte durée 1 s réglable.