Publier vos produits
Room Controller_Busch-Jaeger
ABB

Room Controller_Busch-Jaeger

Traduit par Google,

Appareil de base pour configurer jusqu'à 4 modules, par exemple module actionneur de store, module actionneur de commutation, module actionneur de variation, etc. 24 V DC, pour l'alimentation directe de modules 24 V DC

Spécifications techniques
  • Réference unique.Room-Controller_Busch-Jaeger
  • Famille de produitsRoom Controller Series
  • Groupe de produitsMultifunction Room Automation
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)200
  • Largeur (mm)275
  • Profondeur (mm)50
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondaireMétal
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_27
  • Description de l'Uniclass 2015Electrical system installing
  • Code CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Numéro OmniClass23-35 25 23
  • Titre OmniClassElectrical Control Panels
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution