Publier vos produits
Three Phase LV Dry Type Transformer
Three Phase LV Dry Type Transformer
Three Phase LV Dry Type Transformer
Three Phase LV Dry Type Transformer
Three Phase LV Dry Type Transformer
    ABB

    Three Phase LV Dry Type Transformer

    4.3 sur 5 étoiles4.3(9 Avis)
    Traduit par Google,

    ABB a le plaisir d'annoncer le lancement d'une nouvelle gamme de transformateurs triphasés BT de type sec à usage général d'une capacité de 750 kVA. Ces nouvelles unités rejoignent notre gamme complète de transformateurs conçus pour offrir une longue durée de vie, un fonctionnement silencieux et fiable. Les transformateurs triphasés de type sec basse tension 750 kVA d'ABB sont destinés aux applications nécessitant une capacité élevée en kVA avec des systèmes à tension commune. Ces transformateurs de type QL sont livrés dans des boîtiers peints standard NEMA 2 (IP20) avec des kits de pare-pluie en option disponibles comme accessoires pour les installations NEMA 3R (IP22). Le transformateur permet d'obtenir la tension de charge à partir de la tension de distribution tout en assurant une isolation galvanique. Puisqu'aucune voûte n'est requise pour l'installation, ces transformateurs peuvent être situés près des charges pour fournir la tension correcte pour l'application. Cela élimine le besoin de longues lignes d'alimentation basse tension.

    Application

    Intérieur ou extérieur (avec kit pare-pluie en option), abaisseur triphasé, isolation galvanique, transformateur de puissance de classe 1,2 kV. Altitudes jusqu'à 1 km sans déclassement, l'altitude maximale est de 15 km.

    Le réseau principal est Delta, le réseau secondaire est Wye.

    Des kits de cosses et des kits de pare-pluie en option sont disponibles.

    Marchés ciblés

    Disponible à la vente principalement aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les transformateurs triphasés à usage général répondent aux exigences d'efficacité énergétique du DOE 2016 (10 CFR Part 431) et du RNCan canadien (CSA 802.2).

    Points forts du produit

    Rapide, intelligent et durable

    Rapide et facile

    Pieds orientés vers l'extérieur et panneaux faciles à retirer pour un accès rapide lors de l'installation et de l'entretien. Les trous de levage internes permettent de soulever le transformateur en toute sécurité.

    Intelligent

    Des kits de cosses et de pare-pluie en option sont disponibles pour une flexibilité d'installation intelligente et simple.

    Durable

    Certification UL d'efficacité énergétique exceptionnelle aux États-Unis (ministère de l'Énergie) et au Canada (Ressources nationales du Canada) avec une conception unique de noyau et de bobine utilisant des noyaux en acier électrique à grain orienté qui réduisent les coûts d'exploitation.

    Spécification
      • Connection: (P) Delta; (S) Wye
      • Voltages: (P) 480 or 600 (S) 208Y/120
      • Temp. Rise: 150 °C.
      • 220 °C Insulation Class; IEC 60085 Insulation Class R
      • Frequency: 60 Hz
      • Ambient temperature: 40 °C
      • +2 FCAN and -2 FCBN taps standard
      • Painted, ANSI #61 gray NEMA 2 (IP20) enclosure
      • Type QL, ventilated, NEMA ST-20 Class AA; CSA C9 Class ANN
      • Audible sound level: NEMA ST-20 Standard
      • Seismic Qualifications – CBC 2019 and IBC 2021; ASCE 7.05-2016
      • UL and cUL listed (XQNX, XQNX7:E323777) to UL 1561 and CSA C22.2 No. 47
      • Energy efficiency: DOE 2016 (10 CFR Part 431) (USA)
      • Energy efficiency: NRCan (CSA 802.2) (Canadian)
      • UL Energy Verification – for US and Canada (ZXPC: EV519886) (ZZED: EV23760)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.three-phase-lv-dry-type-transformer
    • Famille de produitsLow voltage
    • Groupe de produitsDry Type Transformers
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2023-01-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)76.2
    • Largeur (pouces)60.9
    • Profondeur (pouces)48.8
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enMexique
    • Fabriqué enMexique
    • Poids net (Lbs)4292
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Transformateurs

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord