Publier vos produits
Control and Display Tableau_Busch-Jaeger
ABB

Control and Display Tableau_Busch-Jaeger

Traduit par Google,

Écran tactile KNX librement programmable en tant qu'unité de commande, de signalisation et de régulation intégrée à la pièce. À utiliser comme interphone vidéo intérieur pour le système de communication de porte ABB-Welcome. Pour l'illustration et l'utilisation des fonctions standard KNX suivantes : - Commutation - Gradation - Curseur - Store - Élément de commande RGBW - Commutateur à pas - Commutateur de scène - Élément d'affichage - Élément de commande audio Avec fonction de scène, fonctions logiques, simulation de présence et programmes horaires. Fonctions : - 480 éléments de commande KNX - 30 pages maximum - 80 messages de défaut et d'alarme - 30 fonctions logiques - 30 minuteries - simulation de présence pour 20 participants - 10 actionneurs de scène - 1 objet RTC Équipé d'une boucle auditive pour coupler le signal audio à l'ouïe sida. Affichage des pages avec un maximum de 16 surfaces tactiles sur une page. Alimentation externe : 20-32 VDC (SELV) ou via le contrôleur du système ABB-Welcome. Unités consommateurs : 15

Spécifications techniques
  • Réference unique.Visualisation-Display-Signalling_Busch-Jaeger
  • Famille de produitsVisualization display
  • Groupe de produitsVisualization display
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)165
  • Largeur (mm)246
  • Profondeur (mm)25
En rapport
  • Matériel principalPlastique
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès