Publier vos produits
BasicLINE_Busch-Jaeger
ABB

BasicLINE_Busch-Jaeger

Traduit par Google,

Détecteur de mouvement électronique pour détecter les mouvements thermiques. Avec surveillance au sol. Sensibilité de détection variable en continu. Possibilité supplémentaire de mise en marche via un interrupteur à bouton-poussoir normalement ouvert. Délai d'extinction : 1 à 10 min., réglable. Avec mode test indépendant de la luminosité pour évaluer la zone de détection.

Spécifications techniques
  • Réference unique.BasicLINE_Busch-Jaeger
  • Famille de produitsKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • Groupe de produitsKNX range
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)95
  • Largeur (mm)76
  • Profondeur (mm)118
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Poids net (Kg)0.34
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Divers

Disponibilité de la région

L'Europe