Publier vos produits
ComfortLine B
ABB

ComfortLine B

Traduit par Google,

Armoires murales
- Grandes ouvertures de bride
- Technologie d'encliquetage simple pour les panneaux d'installation
- Conduits de câblage intégrés
- Verrouillage sécurisé des portes en 3 points
- Paroi arrière en tôle d'acier

Le répertoire des appareils de communication et des médias dans les environnements de vie et de travail ne cesse de croître et les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels sont de plus en plus connectés.

De nombreuses fonctionnalités utiles de la série ComfortLine, telles que la taille accrue de la bride et la technologie de verrouillage unique, vous assistent dans votre travail quotidien, rendant les installations électriques rapides et simples ainsi que préparées pour toute exigence future


    Spécification
      • Numerous options for cable entry at the top, bottom, sides and rear
      • Sheet steel rear wall with cable entry options
      • The door is easy to attach and detach thanks to the upper hinge pin
      • Two mounting levels: rear mounting level for the installation of media panels, front mounting level for the installation of distribution board panels and the distribution panel system CombiLine N
      • Generous wiring space for N/PE cables and tool-free assembly of the N/PE Quick-terminal
      • DIN EN 61439-1/-2/-3
      • Protection class: I, earthed
      • Degree of protection: IP44 (with standard door), IP30 (without door)
      • Mechanical impact strength: IK07
      • Rated current: ComfortLine A/B up to 250 A

      Multi-Dimensions: 

      - Depth: 215 mm

      - Width: 300/550/800/1050/1300 mm

      - Height: 500/650/800/950/1100/1250/1400 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.comfortline-b
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)500
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)160
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondairePlastique
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Code ETIMEG000023
    • Nom ETIMDistribution boards