Publier vos produits
PowerWave 33
ABB

PowerWave 33

Traduit par Google,
  • PowerWave 33 Il s'agit d'un onduleur à double conversion en ligne, qui offre une disponibilité continue de l'alimentation aux infrastructures critiques du réseau des centres de données et des environnements de contrôle de processus.
  • Offrant une protection maximale de l'alimentation, le PowerWave 33 a un faible encombrement et utilise moins d'énergie que des produits comparables, ce qui permet de réaliser des économies importantes.
  • Le PowerWave 33 est disponible sur une gamme de modèles de 60 kW à 500 kW et peut être configuré pour fonctionner comme un seul onduleur autonome ou comme un système d'onduleur multi-armoires avec jusqu'à dix armoires d'onduleur connectées en parallèle, atteignant une capacité de puissance totale allant jusqu'à 5 MW. .
Spécification
    • High reliability 
    • Battery type Sealed, lead-acid, maintenance-free or NiCd
    • Online double conversion technology
    • Parallelable systems for increased redundancy 
    • Extendable backup time 
    • Ripple-free and temperature controlled battery chargers extend battery life time performance Low cost of ownership 
    • Up to 96% efficiency in double conversion across a wide load range 
    • Up to ≥99% efficiency in eco-mode 
    • Rated output power factor 1.0 
    • Near-unity input power factor at partial and full loads. Compact size 
    • Small footprint offers saving on expensive floor space 
    • Cooling air exhaust through the top of the cabinet – no rear cabinet clearance is required (only 60–120kW and 400 to 500kW units) Efficient service concept 
    • Front access for serviceability and maintenance 
    • User-friendly LCD 
    • Remote monitoring and connectivity options
    • Storage temperature −25 °C to +70 °C
      Operating temperature 0 °C to +40 °C
      Altitude configuration 1000 m without derating

    Multi Dimentions(w x h x d): 

    615 × 1975 × 480 mm

    850 × 1820 × 750 mm

    1100 × 1920 × 750 mm

    1650 × 1994 × 850 mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.powerwave-33
  • Date de publication2022-09-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1975
  • Largeur (mm)615
  • Profondeur (mm)480
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution