Publier vos produits
Presence Detectors-Control Unit_Busch-Jaeger
ABB

Presence Detectors-Control Unit_Busch-Jaeger

Traduit par Google,

Élément de commande pour le contrôle de la température ambiante avec écran LCD et 5 boutons de commande. Utilisé pour la régulation de la température d'une pièce individuelle dans les techniques de chauffage et de climatisation. Le régulateur est un régulateur de température ambiante constante pour les ventilo-convecteurs (ventilo-convecteurs) dans les systèmes à 2 et 4 tubes et les systèmes de chauffage ou de refroidissement conventionnels. Le régulateur de température ambiante fonctionne à la fois en mode chauffage et en mode refroidissement. L'étage du ventilateur peut être commuté manuellement ou en mode automatique. Classe de régulateur de température 1 Contribution à l'efficacité énergétique du chauffage des locaux 1,0 %.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Presence-detectors-control-unit_Busch-Jaeger
  • Famille de produitsKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • Groupe de produitsKNX range
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)81
  • Largeur (mm)81
  • Profondeur (mm)20
En rapport
  • Matériel principalPlastique
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Divers

Disponibilité de la région

L'Europe