Publier vos produits
Presence Tech BasicLINE mini_Busch-Jaeger
ABB

Presence Tech BasicLINE mini_Busch-Jaeger

Traduit par Google,
Pour commuter des systèmes d'éclairage qui dépendent de la luminosité et du mouvement. Portée de détection (hauteur d'installation 3m, jusqu'à 6m de diamètre). Faible hauteur de montage grâce au concept capteur/actionneur séparé. Sensibilité de détection variable en continu. Avec mode test indépendant de la luminosité pour évaluer la zone de détection. Avec affichage de détection en mode test. Installation au plafond à l'aide d'un support à ressort intégré. Densité de surveillance : 19 secteurs avec 76 segments de commutation. Délai d'arrêt : env. 1 sec - 15 min ou impulsion de courte durée réglable.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Presence-tech-BasicLINE-mini_Busch-Jaeger
  • Famille de produitsLighting Control
  • Groupe de produitsLighting controller
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Poids net (Kg)0.194
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Divers