Publier vos produits
Presence Tech DualLINE_Busch-Jaeger
ABB

Presence Tech DualLINE_Busch-Jaeger

Traduit par Google,
Pour la commutation et la variation de systèmes d'éclairage qui dépendent de la luminosité et du mouvement. Portée de détection (pour hauteur d'installation 3 m) : circulaire, diamètre 10 m. Pour une régulation constante de la lumière en combinaison avec l'insert variateur 6524 U-500, 6526 U-500, 6593 U-500 ou 6550 U-101-500. Pour la commande de 2 bandes lumineuses indépendantes en combinaison avec l'unité 2x1voie 6402 U. Pour un fonctionnement semi-automatique et entièrement automatique. Pour inserts de relais 6401 U-102, 6402 U et 6812 U-101. Pour insert MOS-Fet 6804 U-101. Pour insert d'extension 6805 U. Commande à distance possible via la télécommande mobile IR 6010-25. Délai d'activation intelligent. Densité de surveillance : 72 secteurs avec 640 segments de commutation. Délai d'arrêt : env. 1 sec - 20 min ou impulsion de courte durée réglable.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Presence-tech-DualLINE_Busch-Jaeger
  • Famille de produitsKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • Groupe de produitsKNX range
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Poids net (Kg)0.327
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Divers

Disponibilité de la région

L'Europe