Publier vos produits
Protective Basket_Busch-Jaeger
ABB

Protective Basket_Busch-Jaeger

Traduit par Google,
Pour détecteurs de présence au plafond. pour la technologie de présence Busch-Watchdog (6813-101-500), pour la technologie de présence Busch-Watchdog Dualline 6813/11-xxx. Pour Busch-Watchdog Presence tech BasicLINE 6814 U. Pour Busch-Watchdog Presence tech BasicLINE Corridor 6818 U. Pour tous les détecteurs d'alarme Busch-Smoke ProfessionalLINE. Pour tous les détecteurs d'alarme Busch-Heat ProfessionalLINE. Détecteur de fumée Busch 6831-84 et 6832-84. Également applicable en liaison avec les boîtiers pour montage en saillie 6885-xxx et 6888. Pour le détecteur de présence Busch mini KNX 6131/20-xxx et 6131/21-xxx. Pour détecteur de présence Busch KNX 6131/30-xxx et 6131/31-xxx. Pour Busch-Watchdog Sky KNX 6131/40-24. Pour détecteur de présence Busch Corridor KNX 6131/50-xxx et 6131/51-xxx.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Protective-basket_Busch-Jaeger
  • Famille de produitsKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • Groupe de produitsKNX range
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)180
  • Largeur (mm)180
  • Profondeur (mm)98
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Poids net (Kg)210
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Divers