Publier vos produits
Folding flush workstation_CEM Niessen
ABB

Folding flush workstation_CEM Niessen

5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
Traduit par Google,
Coffret poste de travail affleurant rabattable 6 modules
Spécification
  • Embedded mounting box for 4 moules kit with folding strip of 6 electrical outlets Niessen branded, fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. Power input through built-in male rapid connector. Mounted on aluminium profile. Available finishes for box: white and black. Inner kit in white or anthracite.
Spécifications techniques
  • Réference unique.T2530_CEM_Niessen
  • Famille de produitsCEM
  • Groupe de produitsElectrical connectivity and multimedia
  • Date de publication2020-10-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)154
  • Largeur (mm)409
  • Profondeur (mm)62
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)1.4
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Prises de courants
  • Classification IFCSortie
  • Code ETIMEC002759
  • Nom ETIMDesk connecting unit
  • Numéro OmniClass23-35 27 00
  • Titre OmniClassElectrical Terminals