Publier vos produits
Distribution Panel Protecta Plus
ABB

Distribution Panel Protecta Plus

4.7 sur 5 étoiles4.7(30 Avis)
Traduit par Google,

Protecta Plus offre aux installateurs et concepteurs britanniques la flexibilité nécessaire pour couvrir toutes les applications, des installations standard aux sites complexes.

Spécification
  • Available in kit form for over-the counter-supply, the latest generation sub-distribution solution from ABB has been tailored to meet the needs of all segments of the building industry. 
    Main construction features: 
    • Structure in epoxy coated metal sheets, 1mm thickness 
    • Wall installation for indoor environments 
    • Degree of protection - IP43 with door / Mechanical resistance IK 07 
    • Busbar rating: 250A 
    • Number of ways: 4, 8, 12, 16, 20, 24 
    • Compliance with IEC BS EN 61439 1-2
    • Simple wiring of all cabinets, both horizontally and vertically 
    • Easy internal accessibility for wiring operations and maintenance 
    • Pre-packaged kits for specific applications (e.g. surge protection, metering)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Distribution-Panel-Protecta-Plus
  • Famille de produitsProtecta
  • Groupe de produitsPlus
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Code UNSPSC26
  • Code Uniclass 2015Co_70_30
  • Description de l'Uniclass 2015Electricity distribution complexes
  • Code CSI MasterFormat 201426 26 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
  • Numéro OmniClass23-35 31 00
  • Titre OmniClassElectrical Power Distribution Devices
  • Code CSI UniFormat IID3040
  • Titre CSI UniFormat IIDistribution Systems

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie