Publier vos produits
Thomas & Betts: 667 Series Steel City ® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: 667 Series Steel City ® Floor Boxes

Traduit par Google,
  • Boîte de sol à service dissimulé de la plus grande capacité du marché
    – Quatre « groupes doubles » permettent deux prises doubles par groupe, pour un total de huit prises par boîte
    – Chaque gang a 40 cu. po de capacité
    - L'intérieur de la boîte a 128 cu. po de capacité
  • La configuration standard du boîtier peut accueillir jusqu'à huit appareils d'alimentation et/ou basse tension
    – La conception du boîtier permet un câblage traversant pour les conducteurs d'alimentation et basse tension
  • Conception peu profonde
    – La hauteur totale de 3 po est idéale pour les rénovations et les installations au niveau supérieur
  • Gamme complète de housses à profil bas
    – Utilise la même couverture de qualité que le module de plancher d'accès AFM-8
    – Polycarbonate haute résistance
    – Acier renforcé pour plus de durabilité
    – Deux ports de sortie de câble rétractables
    – L'ouverture de 64 po² permet un accès facile aux panneaux de l'appareil
    – Encoche de 1/4" pour insertion de tapis/carrelage
    – Disponible en gris, noir, marron et beige
  • La boîte est fabriquée avec (1) 3/4", (3) 1" et (1) KO 11/4" par gang
    – Cela inclut un KO de 1" et 11/4" situé en bas
  • Ensemble complet de panneaux d'appareils
    – Panneaux d'appareils disponibles avec une ou deux ouvertures duplex, une ou deux ouvertures GFI, six "keystone" standard avec des cadres et des blancs Omni 110
  • Fourni avec pieds de nivellement et pieds de base
    – Les pieds de base peuvent être fixés au coffrage pour empêcher le mouvement de la boîte pendant le coulage du béton
    – Les pattes de nivellement offrent un réglage avant le coulage jusqu'à 11/2 po
  • Fabriqué en acier pré-galvanisé de calibre 14
    – La construction de qualité offre une durabilité accrue et une protection contre la rouille
  • Les couvertures MopTite® répondent aux exigences d'exclusion des eaux de lavage UL pour les tapis, les carreaux et le bois
Spécifications techniques
  • Réference unique.tnb-667-series
  • Famille de produitsUnderfloor Wireways
  • Groupe de produits667 SERIES
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-03-14
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

Disponibilité de la région

Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord