Publier vos produits
Thomas & Betts: E976RFB Carlon ® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: E976RFB Carlon ® Floor Boxes

Traduit par Google,
Fonctionnalités
  • Alimentation, données et communications à trois voies, ainsi qu'un double ou triple couplage facile.
  • Une profondeur de boîte constante simplifie le temps de commande et réduit les stocks.
  • Économise du temps et de l'argent sur les installations avec une simple coupe à la scie au niveau du sol.
  • Les marquages pratiques de capacité en pouces cubes à l'intérieur permettent une inspection facile.
  • Accepte les conduits, tubes ou conduites de 1/2", 3/4" et 1".
  • Les côtés rectangulaires sont perçables.
  • Testé à l'eau de récurage UL, approuvé pour tous les types de revêtements de sol de finition.

Application
  • Béton étanche et adapté à toute application au niveau du sol/sous le niveau ; construction de sous-plancher en béton ou en bois approuvée.
  • Pour les applications de carrelage et de moquette.
Spécifications techniques
  • Réference unique.tnb-e976rfb
  • Famille de produitsUnderfloor Wireways
  • Groupe de produitsE976RFB
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-03-14
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

Disponibilité de la région

Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord