Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
Cloison vitrée bord à bord simple vitrage ID1

Cloison vitrée bord à bord simple vitrage ID1

Avec son esthétique haut de gamme, ses jeux de lumière et de transparence, la cloison ID 1, simple vitrage bord à bord centré, propose un concept élégant dans l’aménagement de l’espace bureaux.

Spécification
  • Cloison démontable aluminium de 21 mm d’épaisseur, simple vitrage centré toute hauteur bord à bord.

    Hauteur maximale : 3300 mm (selon configurations).

    Profils aluminium : anodisé argent ou laqués RAL.


    Affaiblissement acoustique
    :

    - Cloison vitrée : RW = de 33 à 38 dB.

    - Bloc-porte : RW = de 30 à 43 dB

Spécifications techniques
  • Réference unique.ID1
  • Famille de produitsInternal partitions
  • Groupe de produitsCloisons démontable
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)3300
  • Profondeur (mm)21
En rapport
  • Matériel principalExtruded Aluminum
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
  • Classification IFCMur
  • Code Uniclass 2015Ac_25_10_05
  • Description de l'Uniclass 2015Assembling
  • Code CSI MasterFormat 201410 22 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
  • Numéro OmniClass23-15 11 13
  • Titre OmniClassDemountable Partitions
  • Code CSI UniFormat IIC1010
  • Titre CSI UniFormat IIPartitions

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud