Publier vos produits
Aliro - 3-Function Shower Set
Aliro - 3-Function Shower Set
Aliro - 3-Function Shower Set
Aliro - 3-Function Shower Set
Aliro - 3-Function Shower Set

    Aliro - 3-Function Shower Set

    Traduit par Google,

    Notre élégant ensemble de douche à main Aliro accessible à 3 fonctions comprend une douche à main, un flexible de douche et un BP avec un double clapet anti-retour interne. L'ensemble de douche à main comprend une pomme de douche à main légère avec une fonctionnalité facile à tourner qui fournit un débit d'eau précis et constant.

    Spécification
    • COUNTRY   SKU        COLOUR
      AU 15624 Brushed Brass
      AU 15625 Brushed Copper
      AU 15626 Brushed Gunmetal
      AU 15627 Stainless Steel
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Aliro-3-Function-Shower-Set
    • Famille de produitsShower Sets
    • Groupe de produitsAliro
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2024-01-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)991
    • Largeur (mm)135
    • Profondeur (mm)107
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 316
    • Matériel secondaireABS
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)1.01
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures