Publier vos produits
Sola Outdoor Shower Set
Sola Outdoor Shower Set
Sola Outdoor Shower Set
Sola Outdoor Shower Set
Sola Outdoor Shower Set

    Sola Outdoor Shower Set

    4.4 sur 5 étoiles4.4(8 Avis)
    Traduit par Google,

    Complément parfait à l'espace extérieur de votre maison, l'ensemble de douche extérieure Sola vous permet de profiter de la commodité de prendre une douche à l'extérieur après un plongeon dans la piscine ou le bain à remous. Il est également doté d’une option de douche supplémentaire pour un nettoyage facile des enfants et des animaux domestiques.

    L'ensemble de douche d'extérieur Sola comprend un mitigeur à inverseur progressif vous permettant de basculer facilement entre la fonction pomme de pluie et la fonction manuelle par une simple rotation du bouton. La technologie de cartouche progressive permet une utilisation facile pour l'utilisateur avec un contrôle précis de la température en tournant le cadran.

    Son esthétique agréable et sa superbe fonctionnalité font de l'ensemble de douche d'extérieur Sola un produit précieux pour toute maison, tandis qu'une construction en acier inoxydable 316 solidifie sa durabilité en extérieur.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sola-outdoor-shower-set
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsSola
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2300
    • Largeur (mm)250
    • Profondeur (mm)550
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 316
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)19.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Description de l'Uniclass 2015Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures