Publier vos produits
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm

    Aliro Mirror 1000x625mm

    Traduit par Google,

    L'Aliro Mirror a été explicitement conçu pour répondre aux normes accessibles et conformes aux normes ambulatoires sans compromettre le style, en s'alignant sur le reste de notre gamme Aliro Accessible.

    À la fois élégant et fonctionnel, le miroir Aliro présente une structure en acier inoxydable 304 disponible en quatre finitions signature, qui ajoutera à coup sûr une sophistication contemporaine à n'importe quelle salle de bain.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.aliro-mirror-1000x625mm
    • Famille de produitsMirrors
    • Groupe de produitsABI
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)625
    • Profondeur (mm)30
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 304
    • Matériel secondaireMirror Glass
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)14
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Description de l'Uniclass 2015Mirrors
    • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
    • Titre OmniClassMirrors