Publier vos produits
Arch Wall Mirror LED 600x750mm
Arch Wall Mirror LED 600x750mm
Arch Wall Mirror LED 600x750mm
Arch Wall Mirror LED 600x750mm
Arch Wall Mirror LED 600x750mm
Arch Wall Mirror LED 600x750mm
Arch Wall Mirror LED 600x750mm
Arch Wall Mirror LED 600x750mm
Arch Wall Mirror LED 600x750mm
Arch Wall Mirror LED 600x750mm

    Arch Wall Mirror LED 600x750mm

    Traduit par Google,

    Version contemporaine d'une esthétique vintage, le miroir mural Arch à LED offre un point focal unique à n'importe quel mur grâce à une lueur rétroéclairée qui souligne sa silhouette.

    Fabriqué en acier inoxydable 304 durable, ce miroir est disponible en cinq couleurs exclusives : laiton brossé, canon de fusil brossé, cuivre brossé, acier inoxydable et noir mat.

    Veuillez noter:

    – Ce produit doit être installé dans la structure de votre mur intérieur et raccordé à un interrupteur externe, car il ne contient pas de capteur ou d'interrupteur intégré.
    – Nous déclinons toute responsabilité en cas de problème survenant si le miroir n'est pas installé sur une structure murale adéquate.

    Caractéristiques:

    – Sa construction en acier inoxydable 304 offre une durabilité adaptée à une utilisation intérieure et commerciale.
    – Le système de coloration électrolytique HeatShield PVD d'ABI offre une finition plus résistante à la corrosion.
    – Le contreplaqué haute résistance de qualité marine assure une durabilité optimale dans les zones humides.
    – Les doubles supports favorisent l’intégrité structurelle et la longévité à long terme.

    Dimensions:

    – Longueur : 600 mm
    – Hauteur : 750 mm
    – Épaisseur : 44 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.arch-wall-mirror-led-600x750mm
    • Famille de produitsMirrors
    • Groupe de produitsABI
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)750
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)44
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 304
    • Matériel secondaireMirror Glass
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)11.02
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Description de l'Uniclass 2015Mirrors
    • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
    • Titre OmniClassMirrors