Publier vos produits
Delta Toilet Button - Glass
Delta Toilet Button - Glass
Delta Toilet Button - Glass

    Delta Toilet Button - Glass

    Traduit par Google,

    Affleurant dans son objectif et dans sa conception, le Delta offre à la fois une fonctionnalité et une esthétique claire et agréable. Son cadre mural en verre rectangulaire et ses visuels blancs mettent en valeur les boutons pleins et semi-affleurants.

    Veuillez noter:

    – Les boutons de toilettes Delta sont conçus pour être utilisés uniquement avec les réservoirs de marque ABI. Ce produit comprend uniquement le couvercle du bouton de toilette Delta.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.delta-toilet-button-glass
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsDelta
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)165
    • Largeur (mm)245
    • Profondeur (mm)9
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.77
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_87
    • Description de l'Uniclass 2015WC cistern fittings
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties