Cet ensemble en laiton massif associe astucieusement notre pommeau de douche rond et le bras de douche Eden assorti, ajoutant une touche de sophistication à toute salle de bains.
Le pommeau de douche rond de 250 mm offre une couverture complète grâce à ses 180 buses en caoutchouc, assurant un débit d'eau constant tout en réduisant les vibrations et en offrant une isolation thermique. Le bras de douche Eden de 400 mm complète l'ensemble avec ses angles originaux et sa capacité à ajuster la hauteur de votre douche.
Veuillez noter:
Ce kit ne comprend pas de mitigeur. Vous pouvez en acheter un séparément parmi notre sélection de mitigeurs de douche ici.
– Vous pouvez également associer cet ensemble à nos Ensembles douchette et barre de douche ou Ensembles de douche à main
Caractéristiques:
– Facile à nettoyer, construction en laiton massif
– L’application de galvanoplastie avancée (AEA) crée une finition durable et résistante pour que le produit conserve son aspect neuf pendant des années.
– Ajustement universel
– Disponible en six finitions maximum
Dimensions:
Pommeau de douche :
– Hauteur : 53 mm
– Diamètre : 250 mm
Bras de douche Eden :
– Hauteur : 408,5 mm
– Projection : 378 mm
– Diamètre de la plaque arrière : 60 mm