Publier vos produits
Elysian Adjustable Shower Rail
Elysian Adjustable Shower Rail
Elysian Adjustable Shower Rail
Elysian Adjustable Shower Rail
Elysian Adjustable Shower Rail
Elysian Adjustable Shower Rail
Elysian Adjustable Shower Rail
Elysian Adjustable Shower Rail
Elysian Adjustable Shower Rail

    Elysian Adjustable Shower Rail

    Traduit par Google,

    Conçue pour s'harmoniser avec notre superbe collection Elysian, la barre de douche réglable Elysian apportera une touche d'élégance à votre salle de bain. Son design épuré est esthétiquement plaisant, tandis que le support de douchette facilement réglable a été conçu pour une fonctionnalité optimale.

    La barre de douche réglable Elysian offre également la commodité de points de fixation muraux réglables.

    Veuillez noter:

    – L’élément portatif pivote à 360 degrés. Cependant, nous déconseillons de le faire tourner en continu.

    Caractéristiques:

    – Fixation murale
    – Construction en laiton massif
    – Points de fixation murale réglables

    Dimensions:

    – Longueur : 700 mm
    – Projection : 50 mm du mur

    Spécifications techniques
    • Réference unique.elysian-adjustable-shower-rail
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsElysian
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)700
    • Largeur (mm)109
    • Profondeur (mm)63
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)1.25
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers