Publier vos produits
Elysian Commercial 3-Way Pull-out Filter Tap
Elysian Commercial 3-Way Pull-out Filter Tap
Elysian Commercial 3-Way Pull-out Filter Tap
Elysian Commercial 3-Way Pull-out Filter Tap
Elysian Commercial 3-Way Pull-out Filter Tap
Elysian Commercial 3-Way Pull-out Filter Tap
Elysian Commercial 3-Way Pull-out Filter Tap
Elysian Commercial 3-Way Pull-out Filter Tap
Elysian Commercial 3-Way Pull-out Filter Tap
Elysian Commercial 3-Way Pull-out Filter Tap

    Elysian Commercial 3-Way Pull-out Filter Tap

    Traduit par Google,

    Combinant les caractéristiques de deux de nos modèles de robinetterie les plus populaires, le robinet filtrant extractible 3 voies Elysian Commercial offre trois fois plus de fonctionnalités dans un seul robinet pratique.

    Ce robinet, qui permet de distribuer à la fois de l'eau filtrée et de l'eau chaude et froide courante, est également doté d'un robinet extractible pour faciliter le nettoyage et l'accès.

    Avec sa construction en acier inoxydable 304 et son design contemporain, cet accessoire de cuisine rehaussera instantanément votre espace.

    Veuillez noter:

    – Ce robinet nécessite un espace suffisant sous le plan de travail en raison des composants flexibles requis.
    – Notre accessoire de pulvérisation extractible commercial n'est pas compatible avec ce produit.
    – Ce produit est compatible avec notre système de filtration d'eau sous évier à 3 étapes .

    Caractéristiques :

    – Le système de coloration électrolytique PVD ABI HeatShield offre une finition plus résistante à la corrosion tout en restant respectueux de l'environnement.
    – Sa construction en acier inoxydable 304 sans plomb offre une durabilité adaptée à une utilisation intérieure et commerciale.

    Dimensions:

    – Hauteur : 461 mm
    – Portée du bec : 228 mm
    – Hauteur du bec : 240 mm
    – Largeur : 181 mm
    – Diamètre du trou : 35 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.elysian-commercial-3-way-pull-out-filter-tap
    • Famille de produitsTapware
    • Groupe de produitsElysian
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)460
    • Largeur (mm)175
    • Profondeur (mm)260
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 304
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)2.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCRégulateur de débit
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Numéro OmniClass23-31 11 15 11
    • Titre OmniClassSink Cartridge Faucets